Valikko Haku

Piilosarana Hitsaus 60.0 mm 32.5 mm Ruostumaton teräs

Concealed Hinges is screw-mounted. The hinge provides a smooth surface for the exterior part of the door panel. Suitable for internally mounted doors and entry ways. Ideal for cabinet and furniture making applications. Allows adjustment for variable drilling and fitting styles.
Tuotekoodi:

295401E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 21,6783 €
100 + 15,4845 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

21,68 €

1 x 21,6783 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ovilevyn leveys 32.5 mm
Lehden paksuus 2.0 mm
Siirtymäetäisyys 20.0 mm
Lehden kokonaispituus 60.0 mm
Kokonaisleveys 32.5 mm
Tapin läpimitta 5.0 mm
Rungon materiaali Ruostumaton teräs
Saranan tyyppi Jousitettu
Asennustapa Hitsaus
Asennussuunta Oikea- ja vasenkätinen
Asennusreikien määrä 2
Tapin materiaali Ruostumaton teräs
Irrotettavuus Irrotettava
Tullinimike 8302100090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä