Valikko Haku

Piirilevyn poistaja 2.4 mm Roll Pin 50.8 mm Nailon

This PCB extractor is mounted on the board with installation pin RRP-312. It locks the board in when installed and helps to remove the board when pulling on the extractor.
Tuotekoodi:

R11073-093

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 1,8966 €
1000 + 1,7208 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

189,66 €

100 x 1,8966 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Erityisominaisuudet Lasitäytteinen
Lisälaitteisto mukana Roll Pin
Kokonaiskorkeus 16.6 mm
Kokonaisleveys 50.8 mm
Paneelin paksuus 2.4 mm
Koko materiaali Lasitäytteinen nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tyyli 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä