Valikko Haku

Pikaliitossuojus ISO B TPE Punainen

Quick Release Cap for ISO B serie, for quick release coupling 3/4" in Red
Tuotekoodi:

498804

300 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
150 + 1,1295 €
Vakiopakkaus: 150

Tilaa useita 150

Kokonaishinta:

169,43 €

150 x 1,1295 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d2 34.0 mm
d1 32.7 mm
Kierrestandardi ISO B
Koko materiaali Termoplastinen elastomeeri
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä