Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.
Pikaliitossuojusta käytetään hydraulikohteissa. Naarasliitäntä sopii ISO 7241-1 sarjan A ja B pikaliittimien suojaamiseen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Koko | d2 | d1 | Kierrestandardi | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7621 € - 0,7621 € | 100 Varastossa |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
0,7371 € - 0,7371 € | 145 Varastossa |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
1,1295 € - 1,1295 € | 288 Varastossa |
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
1,3994 € - 1,3994 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
0,8109 € - 0,8109 € | 170 Varastossa |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
1,1295 € - 1,1295 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
0,7621 € - 0,7621 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
0,7371 € - 0,7371 € | 188 Varastossa |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
0,8109 € - 0,8109 € | 176 Varastossa |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
ISO A
|
||
0,8109 € - 0,8109 € | 82 Varastossa |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
1,3994 € - 1,3994 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
0,7371 € - 0,7371 € | 900 Varastossa |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
1,3994 € - 1,3994 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
0,8109 € - 0,8109 € | 40 Varastossa |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
0,7371 € - 0,7371 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
1,1295 € - 1,1295 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
ISO A
|
||
1,1295 € - 1,1295 € | 142 Varastossa |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
ISO A
|
||
0,8109 € - 0,8109 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
0,7621 € - 0,7621 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
1,1295 € - 1,1295 € | 100 Varastossa |
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
ISO A
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa