Valikko Haku

Pikaliitossuojus ISO B TPE Keltainen

Quick Release Cap for ISO B serie, for quick release coupling 1/4" in Yellow
Tuotekoodi:

499741

990 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
150 + 0,7371 €
Vakiopakkaus: 150

Tilaa useita 150

Kokonaishinta:

110,57 €

150 x 0,7371 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d2 23.0 mm
d1 15.5 mm
Kierrestandardi ISO B
Koko materiaali Termoplastinen elastomeeri
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä