Valikko Haku

Pikaliitossuojus ISO A TPE Sininen

Quick Release Cap for ISO A serie, for quick release coupling 1/2" in Blue
Tuotekoodi:

499758

1178 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
150 + 0,8109 €
Vakiopakkaus: 150

Tilaa useita 150

Kokonaishinta:

121,64 €

150 x 0,8109 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d2 28.0 mm
d1 23.6 mm
Kierrestandardi ISO A
Koko materiaali Termoplastinen elastomeeri
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä