Valikko Haku

Pikaliitossuojus 3/8 in ISO B TPE Sininen

Quick Release Cap for ISO B serie, for quick release coupling 3/8" in Blue
Tuotekoodi:

499762

1174 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
150 + 0,7621 €
Vakiopakkaus: 150

Tilaa useita 150

Kokonaishinta:

114,32 €

150 x 0,7621 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d2 23.0 mm
d1 20.0 mm
Kierrestandardi ISO B
Koko materiaali Termoplastinen elastomeeri
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä