Valikko Haku

Suojatulppa pikaliittimelle 24.0 mm SAE J2044 24 LDPE Keltainen

Tämä pikaliitintulppa on valmistettu keltaisesta LDPE, ja se sopii SAE J2044 - 12 liittimeen polttoainejärjestelmässä. Rengasvedin on suunniteltu peittämään liittimen seinän asennettuna, ja se mahdollistaa helpon irrottamisen.
Tuotekoodi:

1460772

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,1966 €
2500 - 9999 0,0936 €
10000 + 0,0702 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

49,15 €

250 x 0,1966 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 24.0 mm
D 46.0 mm
h 30.0 mm
Sarja SAE J2044
Thread Sizes (All) 24
Väri Keltainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä