Valikko Haku

Pikaliitostulpat

Varastossa

Pikaliitostulpat on suunniteltu vastaamaan standardia SAE J2044 - polttoainejärjestelmän 12 liitintä. Tulppa tarjoaa suojaa epäpuhtauksien sisääntulolta tai potentiaalisilta nestevuodoilta.

Rengasliuska on suunniteltu peittämään liittimen seinämä asennettuna, ja se voidaan vetää ulos helppoa ja nopeaa poistamista varten.

  • Rengasliuska on suunniteltu peittämään liittimen seinämä asennettuna.
  • Helpottaa johtojen nopeaa ja helppoa liitäntää ilman erikoistyökalujen tai laitteiden tarvetta.
  • Käytetään teollisuuden, HVAC:n ja putkityön käyttökohteissa.
Materiaali: LDPE Väri: Keltainen Sarjanumero: SRF0009

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
10 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d h Kierrekoko D Kierrestandardi Osta
0,0987 € - 0,1535 € 2500 Varastossa
15.8 mm
32.0 mm
5/8 in
37.0 mm
SAE J2044
0,0987 € - 0,1535 € 1250 Varastossa
17.9 mm
32.0 mm
18 in
37.0 mm
SAE J2044
0,1036 € - 0,1612 € 75000 Varastossa
23.90 mm
29.0 mm
24 in
46.0 mm
SAE J2044
0,0987 € - 0,1535 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.8 mm
35.0 mm
1/2 in
35.0 mm
SAE J2044
0,0937 € - 0,1458 € 10000 Varastossa
11.8 mm
34.5 mm
12 in
34.0 mm
SAE J2044
0,0493 € - 0,0767 € 4000 Varastossa
9.9 mm
32.0 mm
10 in
34.0 mm
SAE J2044
0,0493 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
30.0 mm
5/16 in
32.0 mm
SAE J2044
0,04 € - 0,0622 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
30.0 mm
21 in
38.5 mm
SAE J2044
0,0386 € - 0,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.9 mm
32.3 mm
19
39.0 mm
SAE J2044
0,021 € - 0,0327 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.3 mm
30.0 mm
1/4 in
31.0 mm
SAE J2044
Suojatulppa pikaliittimelle 15.8 mm SAE J2044 5/8 in LDPE Keltainen

10347980

Hinta-alue
0,1535 € - 0,0987 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.8 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Sarja
    SAE J2044
  • Kierrekoko
    5/8 in
Suojatulppa pikaliittimelle 17.9 mm SAE J2044 18 in LDPE Keltainen

10351994

Hinta-alue
0,1535 € - 0,0987 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.9 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Sarja
    SAE J2044
  • Kierrekoko
    18 in
Suojatulppa pikaliittimelle 23.90 mm SAE J2044 24 in LDPE Keltainen

10347997

Hinta-alue
0,1612 € - 0,1036 €

Varastotasot
75000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    23.90 mm
  • D
    46.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Sarja
    SAE J2044
  • Kierrekoko
    24 in
Suojatulppa pikaliittimelle Keltainen SAE J2044 1/2 in

10347973

Hinta-alue
0,1535 € - 0,0987 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    12.8 mm
  • D
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Sarja
    SAE J2044
  • Kierrekoko
    1/2 in
Suojatulppa pikaliittimelle 11.8 mm SAE J2044 12 in LDPE Keltainen

10347966

Hinta-alue
0,1458 € - 0,0937 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.8 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Sarja
    SAE J2044
  • Kierrekoko
    12 in
Suojatulppa pikaliittimelle 9.9 mm SAE J2044 10 in LDPE Keltainen

10351987

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0493 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.9 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Sarja
    SAE J2044
  • Kierrekoko
    10 in
Suojatulppa pikaliittimelle 7.9 mm SAE J2044 5/16 in LDPE Keltainen

10351963

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0493 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    7.9 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Sarja
    SAE J2044
  • Kierrekoko
    5/16 in
Suojatulppa pikaliittimelle 21.0 mm SAE J2044 21 in LDPE Keltainen

20592615

Hinta-alue
0,0622 € - 0,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    21.0 mm
  • D
    38.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • Sarja
    SAE J2044
  • Kierrekoko
    21 in
Suojatulppa pikaliittimelle 18.9 mm SAE J2044 LDPE Keltainen

20592608

Hinta-alue
0,06 € - 0,0386 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    18.9 mm
  • D
    39.0 mm
  • h
    32.3 mm
  • Sarja
    SAE J2044
  • Kierrekoko
    19
Suojatulppa pikaliittimelle 6.3 mm SAE J2044 1/4 in LDPE Keltainen

20592592

Hinta-alue
0,0327 € - 0,021 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    6.3 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Sarja
    SAE J2044
  • Kierrekoko
    1/4 in