Valikko Haku

Suojatulppa pikaliittimelle 7.9 mm SAE J2044 5/16 LDPE Keltainen

Tämä pikaliitintulppa on valmistettu keltaisesta LDPE, ja se sopii SAE J2044 - 12 liittimeen polttoainejärjestelmässä. Rengasvedin on suunniteltu peittämään liittimen seinän asennettuna, ja se mahdollistaa helpon irrottamisen.
Tuotekoodi:

1489462

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 49990,0961 €
5000 - 99990,0457 €
10000+0,0343 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

48,05 €

500 x 0,0961 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 7.9 mm
D 32.0 mm
h 30.0 mm
Sarja SAE J2044
Thread Sizes (All) 5/16
Väri Keltainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä