Valikko Haku

Suojatulppa pikaliittimelle 6.3 mm SAE J2044 1/4 in LDPE Keltainen

Tämä suojatulppa pikaliittimelle, on suunniteltu vastaamaan standardia SAE J2044. Rengasliuska on suunniteltu peittämään liittimen seinämä ja suojaamaan saasteilta ja vuodoilta. Keltainen ja valmistettu PE- LD:stä.
Tuotekoodi:

20592592

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,0319 €
5000 - 24999 0,0228 €
25000 + 0,0205 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

15,95 €

500 x 0,0319 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 6.3 mm
D 31.0 mm
h 30.0 mm
Sarja SAE J2044
Thread Sizes (All) 1/4 in
Väri Keltainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä