Valikko Haku

Pop-niitti N/A 2.0 mm 5.0 mm (PT)

Vetoniitit sopivat kohteisiin, joissa asennus on hoidettava vain yhdeltä puolelta. Valmistettu harmaasta polykarbonaatista ja nailonista, mikä takaa vahvan, kevyen liitännän hyvillä lämpö- ja sähköeristysominaisuuksilla.
Tuotekoodi:

1285318

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 + 0,3326 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

166,30 €

500 x 0,3326 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat paneelin paksuudet 2.0 - 5.0 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 5.7 mm
Ankkurin pituus 9.6 mm
Kannan läpimitta 12.0 mm
Kannan korkeus 2.2 mm
Niittityyppi Pop-niitti
Niitin kannan muoto Risti
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Väri Harmaa
Materiaali Nailon;PC
Koko materiaali Nailon 6;Polykarbonaatti

Tuote 1285318 korvaa:

Pop-niitti N/A 2.0 mm 5.0 mm (PT)
Tuotekoodi: 171579638122

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä