Valikko Haku

Pop-niitti N/A 3.5 mm 6.0 mm (PT)

Vetoniitit sopivat kohteisiin, joissa asennus on hoidettava vain yhdeltä puolelta. Valmistettu mustasta polykarbonaatista ja nailonista, mikä takaa vahvan, kevyen liitännän hyvillä lämpö- ja sähköeristysominaisuuksilla.
Tuotekoodi:

CR40-2-1

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,6267 €
500 - 999 0,4044 €
1000 - 4999 0,2562 €
5000 - 9999 0,2399 €
10000 + 0,2097 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

62,67 €

100 x 0,6267 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat paneelin paksuudet 3.5 - 6.0 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.1 mm
Ankkurin pituus 9.6 mm
Kannan läpimitta 8.0 mm
Kannan korkeus 1.8 mm
Niittityyppi Pop-niitti
Niitin kannan muoto Risti
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Väri Musta
Materiaali Nailon;PC
Koko materiaali Nailon 6;Polykarbonaatti

Tuote CR40-2-1 korvaa:

Pop-niitti N/A 3.5 mm 6.0 mm (PT)
Tuotekoodi: 171419669922

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä