Porrastettu holkki voidaan leikata vastaamaan vaatimuksiasi, ja sopii eri paksuisille kaapeleille. Ne suojaavat paneelien läpi kulkevia kaapeleita ja tukkivat reiän, kunnes ne leikataan.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Reiän läpimitta | Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | Osta |
---|---|---|---|---|---|
0,2039 € - 0,5024 € | 1200 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
0,2204 € - 0,5394 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
0,9062 € - 0,9062 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
0,156 € - 0,386 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
1,0993 € - 1,0993 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
2,4233 € - 2,4233 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
2,6286 € - 2,6286 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.543 in
13.8 mm
|
|
||
0,221 € - 0,221 € | 16982 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
0,1129 € - 0,1129 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.661 in
16.8 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.