Valikko Haku

Porrastetut läpiviennit

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Porrastettu holkki voidaan leikata vastaamaan vaatimuksiasi, ja sopii eri paksuisille kaapeleille. Ne suojaavat paneelien läpi kulkevia kaapeleita ja tukkivat reiän, kunnes ne leikataan.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Reiän läpimitta Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
9 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Reiän läpimitta Yhteensopivat kaapelin halkaisijat Osta
0,2039 € - 0,5024 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
0,2204 € - 0,5394 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0 mm
0,9062 € - 0,9062 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
0,156 € - 0,386 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
1,0993 € - 1,0993 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5 mm
2,4233 € - 2,4233 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
2,6286 € - 2,6286 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.8 mm
0,221 € - 0,221 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0 mm
0,1129 € - 0,1129 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.8 mm
Porrastettu läpivienti 5.0 mm 17.0 mm (DIA) Musta

443001059907

Hinta-alue
0,5024 € - 0,2039 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Reiän läpimitta
    21.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    27.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Porrastettu läpivienti 10.0 mm 22.0 mm (DIA) Musta

443001559907

Hinta-alue
0,5394 € - 0,2204 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Reiän läpimitta
    26.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    29.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Kulmikas läpivientikumi 18.0 mm 24.0 mm 37.5 mm 1-2.5 mm

AHG-1

Hinta-alue
0,9062 € - 0,9062 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    24.0 mm
  • Reiän läpimitta
    24.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.1 mm
Porrastettu läpivienti 5.0 mm 9.0 mm (DIA) Musta

443000559907

Hinta-alue
0,386 € - 0,156 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Reiän läpimitta
    12.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    32.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Reunan kannattimen läpivientikumi 10.5 mm 10.5 mm 1.5 mm

HGU-1

Hinta-alue
1,0993 € - 1,0993 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    10.5 mm
  • Reiän läpimitta
    10.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.7 mm
Reunan kannattimen läpivientikumi 15.0 mm 15.0 mm 3.0 mm

HGU-2

Hinta-alue
2,4233 € - 2,4233 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    15.0 mm
  • Reiän läpimitta
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
Reunan kannattimen läpivientikumi 13.8 mm 13.8 mm 2.0 mm

HGU-3

Hinta-alue
2,6286 € - 2,6286 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    13.8 mm
  • Reiän läpimitta
    13.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
Porrastettu läpivienti 10.0 mm 22.0 mm (DIA) Musta

1251349

Hinta-alue
0,221 € - 0,221 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Reiän läpimitta
    26.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    29.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Kaapeliläpivientikumi 12.6 mm 16.8 mm 11.0 mm 1.6 mm

HGSR-8

Hinta-alue
0,1129 € - 0,1129 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Silikonikumi
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    8.0 mm
  • Reiän läpimitta
    16.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm