Paikoilleen työnnettävät päätysuojat ovat helppo ja edullinen tapa suojata metrisiä ja UNF-kierteitä maalauksen, kokoonpanon ja kuljetuksen aikana. Ne on valmistettu pehmeästä ja kestävästä TPE:stä, joka tarjoaa paremman otteen ja tiiviin istuvuuden. Estävät putkien päiden vaurioitumisen ja pitävät lian ja roskat poissa.
Helppo asentaa ja irrottaa. Ne toimivat lämpötilassa -60 C:sta 135 C:een.
Käytetään yleisesti putkityössä, HVAC-alalla ja teollisuuden käyttökohteissa.
Materiaali: TPE, , LDPEVäri: Sininen, , PunainenMateriaalin syttyvyysstandardi: Series Code: SRCFBTPE, SRCFB
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | D | H | Kierrekoko | Väri | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0165 € - 0,0257 € | 15090 Varastossa |
18.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
Punainen
|
||
0,0172 € - 0,0268 € | 10100 Varastossa |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
Punainen
|
||
0,0699 € - 0,1087 € | 100 Varastossa |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1"
|
Punainen
|
||
0,0252 € - 0,0393 € | 90 Varastossa |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Punainen
|
||
0,0655 € - 0,1019 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
Punainen
|
||
0,0424 € - 0,066 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24.9
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8" x 14
|
Punainen
|
||
0,0828 € - 0,1289 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.7/16 x 12
|
Punainen
|
||
0,0278 € - 0,0432 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1/2"
|
Sininen
|
||
0,1382 € - 0,215 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
1.1/2"
|
Sininen
|
||
0,0341 € - 0,053 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
M12
|
Sininen
|
||
0,1018 € - 0,1584 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
M42
|
Sininen
|
||
0,0426 € - 0,0663 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
9/16 x 18
|
Sininen
|
||
0,1202 € - 0,187 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
Sininen
|
||
0,1035 € - 0,161 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
Sininen
|
||
0,0156 € - 0,0243 € | 25100 Varastossa |
14.8
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
Punainen
|
||
0,072 € - 0,1121 € | 100 Varastossa |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M42
|
Punainen
|
||
0,0278 € - 0,0432 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Punainen
|
||
0,0595 € - 0,0926 € | 100 Varastossa |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.3/16 x 12
|
Punainen
|
||
0,0274 € - 0,0427 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2 X 20
|
Punainen
|
||
0,0465 € - 0,0723 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
1" x 14
|
Punainen
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.