Valikko Haku

N/A 1.5 20.0 mm

Mustasta nailonista valmistetuissa pyöreissä kierteisissä putkiliittimissä on kierteinen suoja, joka sopii säädettäville tasausratkaisuille ja -jaloille.
Tuotekoodi:

409010511403

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 16,5524 €
50 + 14,5809 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

165,52 €

10 x 16,5524 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali PA
Valmis Kiillotettu
Väri Väritön
Kannan muoto Pyöreä
Tyyppi F4
D 20.0 mm
WT 1.5 mm
Tullinimike 3917400099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä