Valikko Haku

Suora putken kiinnitin Pyöreä 32.0 mm PE Musta

This Round Tube connector joins two flexible plastic or rubber hoses, creating a tight, secure seal. It is easy and quick to install thanks to its push fit system. Resistant to chemical agents with a Tube size Diameter of 32 mm. Black made from PA.
Tuotekoodi:

463702

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 124 6,4402 €
125 + 2,834 €
Vakiopakkaus: 125

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

161,01 €

25 x 6,4402 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali PE
Valmis Ei pinnoitetta
Väri Musta
Kannan muoto Pyöreä
Tyyppi 1
Metallisisus Kyllä
D 32.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä