Valikko Haku

N/A 2

Nailonista valmistetuissa suorakaiteen muotoisissa putkiliittimissä on kierteinen suoja, joka sopii säädettäville tasausratkaisuille ja -jaloille.
Tuotekoodi:

550424

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 999 2,3241 €
1000 + 2,097 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

464,82 €

200 x 2,3241 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali PA
Valmis Käsitelty
Väri Musta
Kannan muoto Suorakulma
Tyyppi Female Part (with Nut)
Kierrekoko M10
D 40.0 mm
H 42.0 mm
WT 2.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä