Valikko Haku

Laajennettava putken kiinnitin Neliö 2.0 30.0 mm M8 PA Musta

Tuotekoodi:

551753

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 3,8814 €
250 + 1,8482 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

97,04 €

25 x 3,8814 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali PA
Valmis Matta
Väri Musta
Kannan muoto Neliö
Tyyppi Female Part (with Nut)
Kierrekoko M8
D 30.0 mm
H 41.0 mm
WT 2.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä