Valikko Haku

Putkisäätimet

Varastossa

Tube Adjusters with thumb screw are primarily used to secure telescopic tubing in a fixed position.

Easy to install; place the adjuster over the connecting tube sections. Then, tighten the built-in thumb screw in order to fix the tubes firmly in place. The thumb screw can be conveniently unscrewed to move the tubes to an alternative position of choice, and tightened for a secure hold.

  • Material: Nylon
  • Colours: Black and Natural

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Suurin yhteensopiva putkikoko Väri Pienin yhteensopiva putkikoko Osta
10221297 0,9388 € - 0,9388 € 3254 Varastossa
22.2 mm
Musta
19.1 mm
1,0047 € - 3,4184 € 762 Varastossa
25.4 mm
Musta
22.2 mm
0,877 € - 0,877 € 1222 Varastossa
20.0 mm
Väritön
15.9 mm
10221273 0,9135 € - 0,9135 € 12992 Varastossa
19.1 mm
Musta
15.9 mm
0,9135 € - 0,9135 € 1000 Varastossa
19.1 mm
Väritön
15.9 mm
Säätökiinnike teleskooppiputkiin 19.1 mm 22.2 mm Musta

10221297

Hinta-alue
0,9388 € - 0,9388 €

Varastotasot
3254 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Suurin yhteensopiva putkikoko
    22.2 mm
  • Pienin yhteensopiva putkikoko
    19.1 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Säätökiinnike teleskooppiputkiin 22.2 mm 25.4 mm Musta

10221310

Hinta-alue
3,4184 € - 1,0047 €

Varastotasot
762 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Suurin yhteensopiva putkikoko
    25.4 mm
  • Pienin yhteensopiva putkikoko
    22.2 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Säätökiinnike teleskooppiputkiin 15.9 mm 20.0 mm Väritön

10221327

Hinta-alue
0,877 € - 0,877 €

Varastotasot
1222 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Suurin yhteensopiva putkikoko
    20.0 mm
  • Pienin yhteensopiva putkikoko
    15.9 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Säätökiinnike teleskooppiputkiin 15.9 mm 19.1 mm Musta

10221273

Hinta-alue
0,9135 € - 0,9135 €

Varastotasot
12992 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Suurin yhteensopiva putkikoko
    19.1 mm
  • Pienin yhteensopiva putkikoko
    15.9 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Säätökiinnike teleskooppiputkiin 15.9 mm 19.1 mm Väritön

10221266

Hinta-alue
0,9135 € - 0,9135 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Suurin yhteensopiva putkikoko
    19.1 mm
  • Pienin yhteensopiva putkikoko
    15.9 mm
  • Tullinimike
    3926909790