Mutteri, jonka ulkopinta on pyälletty nopean, työkaluttoman asennuksen ja irrottamisen mahdollistamiseksi. Tarjolla kartion- ja vakiomuotoisena..
Sarjanumero: SR1989
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2974 € - 0,2974 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
||
| 0,2606 € - 0,2747 € | 42000 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
||
| 0,4238 € - 0,4238 € | 23233 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
||
| 0,3455 € - 0,3455 € | 499 Varastossa |
0.049 in
1.25 mm
|
M8
|
||
| 0,2736 € - 0,8237 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
||
| 0,2554 € - 0,7648 € | 137 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
||
| 0,254 € - 0,762 € | 114 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
||
| 0,3199 € - 0,9626 € | 1000 Varastossa |
0.049 in
1.25 mm
|
M8
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa