Valikko Haku

Kartiomainen urapintainen mutteri M8 16.0 mm 12.0 mm Nailon Väritön

This conical knurled nut is made from natural Nylon and is ideal for applications where tool-free installation is desired.
Tuotekoodi:

570040000002

1600 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,9392 €
500 - 999 0,4682 €
1000 + 0,3121 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

93,92 €

100 x 0,9392 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pohjan halkaisija 16.0 mm
Kokonaiskorkeus 12.0 mm
Kierrekoko M8
Huulloksen ulkohalkaisija 14.0 mm
Huulloksen korkeus 1.0 mm
Väri Väritön
Mutterin muoto Knurled
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Nailon 6/6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä