Monitoimiset pyöreät putkien sisäkkeet ovat ihanteellinen vaihtoehto, kun lopputuotteen ulkonäkö ei ole ensisijainen priotiteetti. Ne istuvat tiiviisti pyöreisiin putkiin, pylväisiin ja tolppiin ja auttavat estämään saastumista tarjoten samalla turvallisuutta ja siistin viimeistelyn vasta leikattujen putkien teräviltä reunoilta.
Käytännöllinen ja kustannustehokas valikoima, johon kuuluu ohuemmat seinämät ja laaja valikoima eri kokoja: täyttää putken sisäkesuojauksen olennaiset vaatimukset. Käytännöllinen valinta erityisesti silloin kun käyttökohteesi ulkonäkö ei ole olennaisen tärkeä.
Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaraa käyttämällä: tuloksena nopea ja tehokas kokoonpano. Voidaan käyttää koneenrakennuksessa tai missä tahansa käyttökohteessa, joissa edellytetään rakenneputkia.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | T2 | H | h | AxA | T1 | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0929 € - 0,1446 € | 80 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
0,1205 € - 0,1874 € | 1500 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
0,2407 € - 0,3745 € | 675 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,1218 € - 0,1895 € | 5000 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1167 € - 0,1816 € | 1820 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
0,1251 € - 0,1947 € | 560 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,3913 € - 0,6087 € | 150 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1211 € - 0,1884 € | 3000 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,097 € - 0,1509 € | 1840 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0584 € - 0,0908 € | 147200 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0819 € - 0,1274 € | 9600 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,084 € - 0,1307 € | 1000 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0612 € - 0,0953 € | 3500 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0629 € - 0,0978 € | 6700 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,5104 € - 0,794 € | 405 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,9438 € - 1,4681 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
0,058 € - 0,0902 € | 6000 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,9478 € - 1,4744 € | 225 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
1,0581 € - 1,1757 € | 1800 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
3,2551 € - 3,6168 € | 15 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
7.626 in
193.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.