Nämä Quadro-kelkat ovat suljettuja, ja niissä on itsekohdistuvat lineaarikuulalaakerit, kaksi sisäänrakennettua tiivistettä ja voitelureikä. Ne saavuttavat tarkan ja tehokkaan lineaarisen liikkeen raskaan käytön sovelluksissa.
Sen sisällä on neljä lineaarista kuulaholkkia, mikä parantaa vakautta ja kuormankantokykyä. Se jakaa kuorman tasaisesti kelkalle minimoiden taipumisen ja maksimoiden jäykkyyden, pienentäen tärinän vaaraa ja tarjoten luotettavaa suorituskykyä myös suuren nopeuden käyttökohteissa.
Voi kestää lämpötiloja välillä 20 C... +80 C. Jos kuulan pidikkeet, päätylevyt ja tiivisteet vaihdetaan, se voi kestää jopa +120 C:n lämpötiloja. Käytetään yleisesti käyttökohteissa, kuten elintarvikkeiden pakkauskoneissa, painatuskoneissa, tietokoneissa tai työkalujen teroituskoneissa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | d1 for h7 | h2 | d1 tol H6 | w1 | h1 | l1 | Kelkkamalli | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142,31 € - 189,74 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.0
|
25.0
|
32.0
|
130.0
|
42.0
|
130.0
|
Avoimet laakerit
|
||
454,97 € - 606,63 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
40.0
|
45.0
|
62.0
|
230.0
|
77.0
|
230.0
|
Avoimet laakerit
|
||
186,86 € - 249,14 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.0
|
23.0
|
32.0
|
130.0
|
46.0
|
130.0
|
Suljetut laakerit
|
||
166,70 € - 222,27 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
25.0
|
28.0
|
40.0
|
160.0
|
56.0
|
160.0
|
Suljetut laakerit
|
||
220,42 € - 293,89 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
30.0
|
32.0
|
47.0
|
18.0
|
64.0
|
180.0
|
Suljetut laakerit
|
||
420,38 € - 560,50 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
40.0
|
40.0
|
62.0
|
230.0
|
80.0
|
230.0
|
Suljetut laakerit
|
||
85,79 € - 114,39 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.0
|
16.0
|
22.0
|
85.0
|
32.0
|
85.0
|
Suljetut laakerit
|
||
199,76 € - 266,34 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
25.0
|
30.0
|
40.0
|
160.0
|
51.0
|
160.0
|
Avoimet laakerit
|
||
93,77 € - 125,03 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
18.0
|
26.0
|
100.0
|
36.0
|
100.0
|
Suljetut laakerit
|
||
258,98 € - 345,31 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
30.0
|
35.0
|
47.0
|
180.0
|
60.0
|
180.0
|
Avoimet laakerit
|
||
126,95 € - 169,26 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
22.0
|
26.0
|
100.0
|
35.0
|
100.0
|
Avoimet laakerit
|
||
91,75 € - 122,33 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.0
|
18.0
|
22.0
|
85.0
|
30.0
|
85.0
|
Avoimet laakerit
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa