Valikko Haku

Suojukset vetoliuskalla

Varastossa

Suojukset vetoliuskalla on suunniteltu suojaamaan käyttökohteita saastumiselta ja vuodoilta. Vetoliuskamalli tarjoaa suuremman kosketuspinta-alan, mikä vaatii vähemmän puristusvoimaa asennuksen ja poistamisen aikana.

Liuskat ovat erityisen hyödyllisiä käyttökohteissa, joissa vaaditaan nopeaa poistamista mekaanisen prosessin aikana, ja siksi ne ovat suosittu valinta eri teollisuudenaloilla.

Käytettyjen materiaalien joustavuus mahdollistaa tiiviin istuvuuden käyttökohteissa, ja liuska tekee niistä olennaisen valinnan.

  • Suunniteltu suojaamaan epäpuhtauksilta ja vuodoilta.
  • Joustava muotoilu tarkoittaa, että se voi venyä hieman suurempiin mittoihin tiivistä istuvuutta varten.
  • Käytetään elintarviketeollisuudessa, teollisuuden käyttökohteissa ja varastoinnin käyttökohteissa.
Materiaali: EVA, PVC Väri: Keltainen, Musta, Punainen Sarjanumero: SR6110, SR1066

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
130 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Väri Materiaali Tyyppi Osta
1,4238 € - 1,6762 € 20755 Varastossa
44.5 mm
Musta
PVC
2 - 3-tiekulma
0,5654 € - 0,7964 € 3000 Varastossa
28.6 mm
Musta
PVC
2 - 3-tiekulma
0,394 € - 0,8275 € 119250 Varastossa
18.8 mm
Musta
PVC
2 - 3-tiekulma
0,946 € - 1,1155 € 1050 Varastossa
38.1 mm
Musta
PVC
2 - 3-tiekulma
0,2628 € - 0,3536 € 75450 Varastossa
20.0 mm
Punainen
PVC
2 - 3-tiekulma
0,3094 € - 0,575 € 6350 Varastossa
14.3 mm
Punainen
PVC
2 - 3-tiekulma
1,7661 € - 2,0384 € 2110 Varastossa
50.8 mm
Musta
PVC
2 - 3-tiekulma
0,1738 € - 0,3651 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.7 mm
Punainen
PVC
2 - 3-tiekulma
1,6018 € - 1,6762 € 455 Varastossa
44.5 mm
Musta
PVC
2 - 3-tiekulma
0,8461 € - 0,9775 € 12980 Varastossa
34.9 mm
Musta
PVC
2 - 3-tiekulma
1,4786 € - 2,9613 € 38 Varastossa
40.8 mm
Musta
PVC
2 - 3-tiekulma
0,2902 € - 0,7446 € 4200 Varastossa
17.4 mm
Punainen
PVC
2 - 3-tiekulma
0,1725 € - 0,3823 € 11244 Varastossa
8.7 mm
Punainen
PVC
2 - 3-tiekulma
0,1725 € - 0,3823 € 13630 Varastossa
8.7 mm
Punainen
PVC
2 - 3-tiekulma
0,1382 € - 0,3248 € 134500 Varastossa
10.8 mm
Punainen
PVC
2 - 3-tiekulma
0,0822 € - 0,1523 € 8250 Varastossa
11.1 mm
Punainen
PVC
2 - 3-tiekulma
0,1423 € - 0,345 € 5500 Varastossa
11.1 mm
Punainen
PVC
2 - 3-tiekulma
0,1998 € - 0,2323 € 7451 Varastossa
9.7 mm
Punainen
PVC
2 - 3-tiekulma
0,0991 € - 0,259 € 22500 Varastossa
7.7 mm
Punainen
PVC
2 - 3-tiekulma
0,1239 € - 0,2162 € 69500 Varastossa
9.7 mm
Punainen
PVC
2 - 3-tiekulma
  • / 7
Suojahattu kahvalla 44.5 mm 38.0 mm PVC Musta

10020289

Hinta-alue
1,6762 € - 1,4238 €

Varastotasot
20755 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Suojahattu kahvalla 28.6 mm 38.0 mm PVC Musta

10020227

Hinta-alue
0,7964 € - 0,5654 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.6 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Suojahattu kahvalla 18.8 mm 35.0 mm PVC Musta

10112083

Hinta-alue
0,8275 € - 0,394 €

Varastotasot
119250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.8 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Suojahattu kahvalla 38.1 mm 38.0 mm PVC Musta

10020265

Hinta-alue
1,1155 € - 0,946 €

Varastotasot
1050 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.1 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Suojahattu kahvalla 20.0 mm 13.0 mm PVC Punainen

10020852

Hinta-alue
0,3536 € - 0,2628 €

Varastotasot
75450 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Suojahattu kahvalla 14.3 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020784

Hinta-alue
0,575 € - 0,3094 €

Varastotasot
6350 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.3 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Suojahattu kahvalla 50.8 mm 50.0 mm PVC Musta

10020302

Hinta-alue
2,0384 € - 1,7661 €

Varastotasot
2110 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.8 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Suojahattu kahvalla 7.7 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020647

Hinta-alue
0,3651 € - 0,1738 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    7.7 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Suojahattu kahvalla 44.5 mm 50.0 mm PVC Musta

10020296

Hinta-alue
1,6762 € - 1,6018 €

Varastotasot
455 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Suojahattu kahvalla 34.9 mm 25.0 mm PVC Musta

10020241

Hinta-alue
0,9775 € - 0,8461 €

Varastotasot
12980 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    34.9 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Suojahattu kahvalla 40.8 mm 38.0 mm PVC Musta

10162927

Hinta-alue
2,9613 € - 1,4786 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    40.8 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Suojahattu kahvalla 17.4 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020821

Hinta-alue
0,7446 € - 0,2902 €

Varastotasot
4200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.4 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Suojahattu kahvalla 8.7 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020661

Hinta-alue
0,3823 € - 0,1725 €

Varastotasot
11244 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.7 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Suojahattu kahvalla 8.7 mm 13.0 mm PVC Punainen

10020654

Hinta-alue
0,3823 € - 0,1725 €

Varastotasot
13630 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.7 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Suojahattu kahvalla 10.8 mm 13.0 mm PVC Punainen

10020708

Hinta-alue
0,3248 € - 0,1382 €

Varastotasot
134500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.8 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Suojahattu kahvalla 11.1 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020739

Hinta-alue
0,1523 € - 0,0822 €

Varastotasot
8250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Suojahattu kahvalla 11.1 mm 13.0 mm PVC Punainen

10020722

Hinta-alue
0,345 € - 0,1423 €

Varastotasot
5500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Suojahattu kahvalla 9.7 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020692

Hinta-alue
0,2323 € - 0,1998 €

Varastotasot
7451 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.7 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Suojahattu kahvalla 7.7 mm 13.0 mm PVC Punainen

10020630

Hinta-alue
0,259 € - 0,0991 €

Varastotasot
22500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.7 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
Suojahattu kahvalla 9.7 mm 13.0 mm PVC Punainen

10020685

Hinta-alue
0,2162 € - 0,1239 €

Varastotasot
69500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.7 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma