Valikko Haku

Suojahattu kahvalla 28.6 mm 38.0 mm PVC Musta

Musta vetoliuskakorkki on valmistettu PVC:stä (80 shore), mikä tekee siitä hieman kovemman kuin punaisesta versiosta. Se sopii ihanteellisesti yleisiin suojaustarkoituksiin. Sen liuska tarjoaa tiukan vetovoiman, jolla sen saa poistettua tiukasta paikasta.
Tuotekoodi:

PCWA-0286-038

1192 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
60 - 599 0,7964 €
600 + 0,5654 €
Vakiopakkaus: 600

Tilaa useita 60

Kokonaishinta:

47,78 €

60 x 0,7964 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 28.6 mm
Suurin lämpötila 200 °C
Väri Musta
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Tyyppi 2
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä