Näissä vaativan käytön urostangoissa on integraalinen pallomainen sileä laakeri, ja niitä käytetään yhdistämään kaksi tankoa, kaapelia tai muuta osaa. Ne on valmistettu siten, että yhdessä päässä on kierteinen urosnasta ja toisessa päässä on sisäänrakennettu pallomainen sileä laakeri. Pallomainen sileä laakeri mahdollistaa kulman epäkohdistuksen ja sallii säteittäiset ja aksiaaliset kuormat, mikä tekee siitä ihanteellisen käyttökohteisiin, joissa tarvitaan joustavuuden ja kuormankantokyvyn ominaisuuksia.
Tankopään kuula liikkuu muovisella laakerikuorella, joka on valmistettu lasikuitutäytteisestä nailon-/teflonkomposiitista. Tämä muoto takaa huoltovapaan tankopään. Vaativan käytön sileälaakerisessa tankopäässä on paljon vähemmän alun liikkeen kitkaa ja miltei olemattomasti välystä. Muoviaineen lisäetu on, että se kykenee absorboimaan lukuisia vieraita hiukkasia estäen näin haitat.
Se on kierteitetty vastaavaan komponenttiin. Kestää lisäksi lämpötiloja välillä -30 C... +60 C kuormituskapasiteettia menettämättä. Korkeammat lämpötilat vähentävät kuormituskapasiteettia. Sitä käytetään ohjausjärjestelmissä, jousitusjärjestelmissä ja liitännöissä autoteollisuuden, rakennusalan ja muun teollisuuden automaation käyttösovelluksissa.
Materiaali: TeräsVäri: Materiaalin syttyvyysstandardi:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Thread hand | d4 | l1 | d2 | d1 | d3 | l2 | Osta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440,83 € - 551,04 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Vasenkätinen
|
102.0
|
163.0
|
M42
|
45.0
|
60.0
|
98.0
|
|||
476,32 € - 595,40 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Vasenkätinen
|
112.0
|
185.0
|
M45
|
50.0
|
66.0
|
110.0
|
|||
41,73 € - 52,16 € | 11 Varastossa |
Oikeakätinen
|
36.0
|
60.0
|
M14
|
14.0
|
25.40
|
36.0
|
|||
30,48 € - 38,10 € | 6 Varastossa |
Oikeakätinen
|
32.0
|
54.0
|
M12
|
12.0
|
22.22
|
33.0
|
|||
96,66 € - 120,82 € | 7 Varastossa |
Oikeakätinen
|
60.0
|
94.0
|
M24
|
25.0
|
42.85
|
57.0
|
|||
21,62 € - 27,03 € | 47 Varastossa |
Vasenkätinen
|
24.0
|
42.0
|
M8
|
8.0
|
15.87
|
25.0
|
|||
134,40 € - 168,00 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Vasenkätinen
|
70.0
|
110.0
|
M30
|
30.0
|
50.75
|
66.0
|
|||
24,73 € - 30,91 € | 6 Varastossa |
Oikeakätinen
|
32.0
|
54.0
|
M12
|
12.0
|
18.0
|
33.0
|
|||
53,69 € - 67,11 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Oikeakätinen
|
51.0
|
78.0
|
M20
|
20.0
|
29.0
|
47.0
|
|||
106,05 € - 132,56 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Oikeakätinen
|
70.0
|
110.0
|
M30
|
30.0
|
40.7
|
66.0
|
|||
519,51 € - 649,39 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Oikeakätinen
|
112.0
|
185.0
|
M45
|
50.0
|
66.0
|
110.0
|
|||
853,14 € - 1 066,43 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Oikeakätinen
|
135.0
|
225.0
|
M60
|
60.0
|
80.0
|
140.0
|
|||
44,57 € - 55,71 € | 22 Varastossa |
Vasenkätinen
|
44.0
|
69.0
|
M16
|
17.0
|
25.0
|
40.0
|
|||
341,00 € - 426,25 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Vasenkätinen
|
92.0
|
150.0
|
M39
|
40.0
|
53.0
|
99.0
|
|||
106,05 € - 132,56 € | 1 Varastossa |
Vasenkätinen
|
70.0
|
110.0
|
M30
|
30.0
|
40.7
|
66.0
|
|||
853,14 € - 1 066,43 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Vasenkätinen
|
135.0
|
225.0
|
M60
|
60.0
|
80.0
|
140.0
|
|||
49,35 € - 61,69 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Oikeakätinen
|
42.0
|
66.0
|
M16
|
16.0
|
28.57
|
40.0
|
|||
134,40 € - 168,00 € | 10 Varastossa |
Oikeakätinen
|
70.0
|
110.0
|
M30
|
30.0
|
50.80
|
66.0
|
|||
49,35 € - 61,69 € | 49 Varastossa |
Vasenkätinen
|
42.0
|
66.0
|
M16
|
16.0
|
28.57
|
40.0
|
|||
41,73 € - 52,16 € | 77 Varastossa |
Vasenkätinen
|
36.0
|
60.0
|
M14
|
14.0
|
25.40
|
36.0
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa