Valikko Haku

Rasvanipan tulppa 6.0 mm LDPE Punainen

This grease nipple cap is a low-cost effective solution to protect grease nipples from ingress of dirt when not engaged with its mating part. The cap is knurled to assure an easy grip and has a retaining washer to stay in place.
Tuotekoodi:

087063000503

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,1266 €
500 - 999 0,1113 €
1000 + 0,0798 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

31,65 €

250 x 0,1266 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
With Strap Kyllä
Väri Punainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä