Valikko Haku

Remo Two kuminen vaahtoteippi, irrotettava 2-puolinen

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

0

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Kokonaispaksuus Osta
154,2565 € - 154,2565 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0651 € - 0,0694 € Kysy toimitusaikaa täältä
126,3542 € - 169,253 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0276 € - 0,0288 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0502 € - 0,0565 € Kysy toimitusaikaa täältä
169,0291 € - 194,1931 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
0.8 mm
Remo Two 1.6 mm 25.4 mm 76.2 mm Valkoinen

471041

Hinta-alue
154,2565 € - 154,2565 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Kumi
  • Irrotettavuus
    Irrotettava 2-puolinen
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3919908099
  • Muoto
    Suorakulma
Remo Two 3.2 mm 25.4 mm 50.8 mm Valkoinen

471184

Hinta-alue
0,0694 € - 0,0651 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Kumi
  • Irrotettavuus
    Irrotettava 2-puolinen
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3919908099
  • Muoto
    Suorakulma
Remo Two 3.2 mm 25.4 mm 25.4 mm Valkoinen

471042

Hinta-alue
169,253 € - 126,3542 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Kumi
  • Irrotettavuus
    Irrotettava 2-puolinen
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3919908099
  • Muoto
    Neliö
Remo Two 1.6 mm 25.4 mm 25.4 mm Valkoinen

471153

Hinta-alue
0,0288 € - 0,0276 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Kumi
  • Irrotettavuus
    Irrotettava 2-puolinen
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3919908099
  • Muoto
    Neliö
Remo Two 0.8 mm 25.4 mm 50.8 mm Valkoinen

471120

Hinta-alue
0,0565 € - 0,0502 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Kumi
  • Irrotettavuus
    Irrotettava 2-puolinen
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3919908099
  • Muoto
    Suorakulma
Remo Two 0.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Valkoinen

471101

Hinta-alue
194,1931 € - 169,0291 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Kumi
  • Irrotettavuus
    Irrotettava 2-puolinen
  • Kokonaispituus
    25.4 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Kokonaispaksuus
    0.8 mm