Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi Reunan kannatin 12.0 mm 19.6 mm PA

Tämä reunaan kiinnitettävä johtopidike on valmistettu värittömästä UL94-V-2-nailonista, ja siinä on kiinni napsautettava sarana kaapelin helppoa kiinnitystä ja irrottamista varten. Se sopii 0,5–1,6 mm:n paksuisille paneeleille.
Tuotekoodi:

HEWSE-22-01

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Reunan kannatin
Kannatintyyppi Saranakulma
Syvyys 6.6 mm
Sisäkorkeus 12.0 mm
Paneelin enimmäispaksuus 1.6 mm
Paneelin vähimmäispaksuus 0.5 mm
Kokonaiskorkeus 19.0 mm
Kokonaisleveys 31.0 mm
Paneelin paksuusalue 0.5 - 1.6 mm
Koko materiaali Polyamidi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä