Valikko Haku

Läpivientiliuska 1.4 mm

Tämä reunasuoja on valmistettu 304 ruostumattomasta teräksestä ja se on pinnoitettu mustalla nailonilla. Tämä suoja on riittävän joustava PVC-läpivientiholkki tarjotakseen lisätukea ja suojausta paneelien läpi kulkeville johdoille.
Tuotekoodi:

MCCG-2N

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 917,5138 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

917,51 €

1 x 917,5138 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Muoto Sahalaitainen
Tyyppi Joustava
Kokonaisleveys 4.8 mm
Koko materiaali Ruostumaton teräs
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Rullan pituus 30 m
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä