Valikko Haku

Läpivientiliuska 1.7 mm 2.3 mm 5.8 mm Ruostumaton teräs Musta

Tämä reunasuoja on valmistettu 304 ruostumattomasta teräksestä ja se on pinnoitettu mustalla nailonilla. Tämä suoja on riittävän joustava PVC-läpivientiholkki tarjotakseen lisätukea ja suojausta paneelien läpi kulkeville johdoille.
Tuotekoodi:

MCCG-4N

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 917,5138 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

917,51 €

1 x 917,5138 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Muoto Sahalaitainen
Tyyppi Joustava
Kokonaisleveys 5.8 mm
Koko materiaali Ruostumaton teräs
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Rullan pituus 30 m
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä