Valikko Haku

Läpivientiliuska 1.4 mm 1.7 mm 5.5 mm Ruostumaton teräs Musta

This continuous grommet is made from 304 stainless steel coated with black nylon. The grommet is flexible enough to provide additional support and protection for wires passing through panels. Comes with a yellow colour code strip.
Tuotekoodi:

MCGF-3N

4 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 843,6164 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

843,62 €

1 x 843,6164 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Muoto Sahalaitainen
Tyyppi Joustava
Kokonaisleveys 3.3 mm
Koko materiaali Ruostumaton teräs
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Rullan pituus 30 m
Tullinimike 7307291090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä