Valikko Haku

Läpivientiliuska 4.9 mm 6.5 mm 6.1 mm PA Väritön

Tämä valettu läpivientiliuska on valmistettu värittömästä nailonista ja tarjoaa lisätukea ja suojausta paneelin läpi kulkeville johdoille. NASM21266-standardin mukainen.
Tuotekoodi:

MGS-5-01

596 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 1,2422 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

124,22 €

100 x 1,2422 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Muoto Sahalaitainen
Tyyppi Joustava
Reunasuojan korkeus 4.3 mm
Sisäleveys 6.6 mm
Pituus 320.5 mm
Kokonaispituus 320.5 mm
Kokonaisleveys 9.8 mm
Koko materiaali Polyamidi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Armeijan erittely MS21266-5N
Tullinimike 7307291090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä