Valikko Haku

Läpivientiliuska 1.5 mm 1.5 mm 4.4 mm LDPE Väritön

Tämä umpinainen läpivientinauha suojaa paneelin karkeilta reunoilta, jotka voisivat vaarantaa niihin kosketuksissa olevat osat ja ihmiset.
Tuotekoodi:

PGSE-2.5

840 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 - 1049 2,3865 €
1050 + 2,1729 €
Vakiopakkaus: 30

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

71,60 €

30 x 2,3865 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Tyyppi Joustava
Kokonaispituus 30.0 m
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä