Valikko Haku

Liimapohjainen läpivientiliuska 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

Tämä umpinainen läpivientiliuska toimitetaan käyttövalmiina varustettuna paineherkällä liimalla, joka takaa tasaisen istuvuuden ja suojan paneelin karkeilta reunoilta, jotka voisivat vaarantaa niihin kosketuksissa olevat osat ja ihmiset.
Tuotekoodi:

PGSG-3

65 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 127,5629 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

127,56 €

1 x 127,5629 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Muoto Ei-sahalaitainen
Tyyppi Joustava
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Rullan pituus 30 m
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä