Valikko Haku

Liimapohjainen läpivientiliuska 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm PA

Liimalla varustettu muovirullaläpivientiliuska lukittuu paneeleihin suojaten ja eristäen johtoja ja kaapeleita vaatimatta epoksia.
Tuotekoodi:

SNGSG-2.5

14 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 202,9965 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

203,00 €

1 x 202,9965 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Muoto Sahalaitainen
Tyyppi Joustava
Koko materiaali Polyamidi 6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Rullan pituus 30 m
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä