Valikko Haku

Läpivientiliuska 0.9 mm 2.0 mm 4.4 mm LDPE Väritön

Tämä sahalaitainen läpivientinauha suojaa paneelin karkeilta reunoilta, jotka voisivat vaarantaa niihin kosketuksissa olevat osat ja ihmiset. Sahalaitainen reuna tekee nauhasta joustavan, joten se soveltuu hyvin epäsäännöllisen muotoisiin paneeleihin.
Tuotekoodi:

SPGSE-1.5

1680 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 - 299 3,2657 €
300 - 1049 2,6126 €
1050 + 2,3739 €
Vakiopakkaus: 30

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

97,97 €

30 x 3,2657 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Muoto Sahalaitainen
Tyyppi Joustava
Kokonaispituus 30.0 m
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä