Valikko Haku

Liimapohjainen läpivientiliuska 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

Liimalla varustettu muovirullaläpivientiliuska lukittuu paneeleihin suojaten ja eristäen johtoja ja kaapeleita vaatimatta epoksia.
Tuotekoodi:

SPGSG-2

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 114,0734 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

114,07 €

1 x 114,0734 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Muoto Sahalaitainen
Tyyppi Joustava
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Rullan pituus 30 m
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä