Valikko Haku

Reunasuojat

Varastossa

Reunasuojat voidaan leikata halutun pituisiksi ja asettaa paneelin aukon tai paneelin reunojen ympärille. Saatavilla on erilaisia pakkausvaihtoehtoja ja materiaaleja.

Sarjanumero: SR1712

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
81 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Suurin yhteensopiva paneelin paksuus Kokonaisleveys Osta
114,0734 € - 114,0734 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8 mm
333,2846 € - 333,2846 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.2 mm
353,804 € - 353,804 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.2 mm
0,6287 € - 0,6287 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3 mm
3.8 mm
917,5138 € - 917,5138 € 4 Varastossa
3.3 mm
4.6 mm
590,6682 € - 590,6682 € Kysy toimitusaikaa täältä
115,4751 € - 115,4751 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.7 mm
61,4726 € - 68,2907 € 51 Varastossa
6.6 mm
9.8 mm
917,5138 € - 917,5138 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.1 mm
3.6 mm
1,8377 € - 2,3628 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8 mm
917,5138 € - 917,5138 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.3 mm
5.8 mm
917,5138 € - 917,5138 € 1 Varastossa
3.3 mm
5.8 mm
1,1372 € - 1,1372 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.9 mm
8.3 mm
4,0947 € - 4,0947 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
5,1623 € - 5,1623 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
45,3993 € - 50,4513 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8 mm
2.2 mm
2,3739 € - 3,2657 € 2550 Varastossa
2.0 mm
2,3739 € - 2,6126 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
5,6773 € - 5,6773 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
917,5138 € - 917,5138 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.7 mm
3.6 mm
  • / 5
Liimapohjainen läpivientiliuska 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

SPGSG-2

Hinta-alue
114,0734 € - 114,0734 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Sahalaitainen
  • Tyyppi
    Joustava
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Rullan pituus
    30 m
Liimapohjainen läpivientiliuska 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm PA

NGSG-3

Hinta-alue
333,2846 € - 333,2846 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Ei-sahalaitainen
  • Tyyppi
    Joustava
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Läpivientiliuska 3.1 mm 12.7 mm TPE Musta

RG-3

Hinta-alue
353,804 € - 353,804 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Ei-sahalaitainen
  • Tyyppi
    Joustava
  • Reunasuojan korkeus
    9.5 mm
  • Sisäleveys
    2.3 mm
Läpivientiliuska 320.5 mm 1.3 mm

MGS-1-01

Hinta-alue
0,6287 € - 0,6287 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Sahalaitainen
  • Tyyppi
    Joustava
  • Reunasuojan korkeus
    2.5 mm
  • Sisäleveys
    1.4 mm
Läpivientiliuska 2.9 mm 3.3 mm 5.1 mm Ruostumaton teräs Musta

MCG-6N

Hinta-alue
917,5138 € - 917,5138 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Sahalaitainen
  • Tyyppi
    Joustava
  • Kokonaisleveys
    4.6 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Läpivientiliuska 15.9 mm PA Harmaa

DSC-3-48

Hinta-alue
590,6682 € - 590,6682 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Muoto
    Ei-sahalaitainen
  • Tyyppi
    Kiinteä
  • Kokonaispituus
    1.2 m
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66.6
Liimapohjainen läpivientiliuska 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm PA

NGSG-2.5

Hinta-alue
115,4751 € - 115,4751 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Ei-sahalaitainen
  • Tyyppi
    Joustava
  • Kokonaispituus
    30.0 m
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Läpivientiliuska 6.6 mm 6.6 mm 6.1 mm PE Väritön

49092

Hinta-alue
68,2907 € - 61,4726 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Sahalaitainen
  • Tyyppi
    Joustava
  • Reunasuojan korkeus
    4.3 mm
  • Sisäleveys
    6.6 mm
Läpivientiliuska 0.7 mm 1.1 mm 5.1 mm Ruostumaton teräs Musta

MCG-1N

Hinta-alue
917,5138 € - 917,5138 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Sahalaitainen
  • Tyyppi
    Joustava
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Läpivientiliuska 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PA Väritön

NGSE-2

Hinta-alue
2,3628 € - 1,8377 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    Joustava
  • Reunasuojan korkeus
    0.8 mm
  • Pituus
    4.4 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 m
Läpivientiliuska 1.7 mm 2.3 mm 5.8 mm Ruostumaton teräs Musta

MCCG-4N

Hinta-alue
917,5138 € - 917,5138 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Sahalaitainen
  • Tyyppi
    Joustava
  • Kokonaisleveys
    5.8 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Läpivientiliuska 2.9 mm 3.3 mm 5.8 mm Ruostumaton teräs Musta

MCCG-6N

Hinta-alue
917,5138 € - 917,5138 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Sahalaitainen
  • Tyyppi
    Joustava
  • Kokonaisleveys
    5.8 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Läpivientiliuska 3.3 mm 4.9 mm 5.9 mm PA Väritön

MGS-4-01

Hinta-alue
1,1372 € - 1,1372 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Sahalaitainen
  • Tyyppi
    Joustava
  • Reunasuojan korkeus
    4.1 mm
  • Sisäleveys
    5.0 mm
Läpivientiliuska 1.5 mm 2.0 mm 4.4 mm PA Väritön

SNGSE-2.5

Hinta-alue
4,0947 € - 4,0947 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Sahalaitainen
  • Tyyppi
    Joustava
  • Kokonaispituus
    30.0 m
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Läpivientiliuska 2.7 mm 2.0 mm 4.8 mm PA Väritön

SNGSE-3

Hinta-alue
5,1623 € - 5,1623 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Sahalaitainen
  • Tyyppi
    Joustava
  • Kokonaispituus
    30.0 m
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Läpivientiliuska 0.9 mm 1.8 mm 2.4 mm PE Väritön

49087

Hinta-alue
50,4513 € - 45,3993 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Sahalaitainen
  • Tyyppi
    Joustava
  • Reunasuojan korkeus
    1.8 mm
  • Sisäleveys
    0.9 mm
Läpivientiliuska 0.9 mm 2.0 mm 4.4 mm LDPE Väritön

SPGSE-1.5

Hinta-alue
3,2657 € - 2,3739 €

Varastotasot
2550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Sahalaitainen
  • Tyyppi
    Joustava
  • Kokonaispituus
    30.0 m
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Läpivientiliuska 0.5 mm 2.0 mm 3.2 mm LDPE Väritön

SPGSE-1

Hinta-alue
2,6126 € - 2,3739 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Sahalaitainen
  • Tyyppi
    Joustava
  • Kokonaispituus
    30.0 m
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Läpivientiliuska 4.2 mm 2.0 mm 4.8 mm PA Väritön

SNGSE-4

Hinta-alue
5,6773 € - 5,6773 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Sahalaitainen
  • Tyyppi
    Joustava
  • Kokonaispituus
    30.0 m
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Läpivientiliuska 1.4 mm 1.7 mm 5.1 mm Ruostumaton teräs Musta

MCG-3N

Hinta-alue
917,5138 € - 917,5138 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Sahalaitainen
  • Tyyppi
    Joustava
  • Kokonaisleveys
    3.6 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs