Valikko Haku

Reunasuojat

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Reunasuojat voidaan leikata halutun pituisiksi ja asettaa paneelin aukon tai paneelin reunojen ympärille. Saatavilla on erilaisia pakkausvaihtoehtoja ja materiaaleja.

Sarjanumero: SR1712

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
81 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Suurin yhteensopiva paneelin paksuus Kokonaisleveys Osta
1,4785 € - 3,0261 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
5,6899 € - 5,6899 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
5,1623 € - 5,1623 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
2,1729 € - 2,3865 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
2,3739 € - 3,2657 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
843,6164 € - 843,6164 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.4 mm
3.3 mm
40,0461 € - 44,4957 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.3 mm
4.5 mm
3,5546 € - 3,5546 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
2,3865 € - 2,6251 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
111,5389 € - 111,5389 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8 mm
917,5138 € - 917,5138 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.4 mm
4.8 mm
4,0947 € - 4,0947 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
5,9285 € - 5,9285 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
917,5138 € - 917,5138 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.3 mm
4.6 mm
45,3993 € - 50,4513 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8 mm
2.2 mm
56,4616 € - 62,7458 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
8.3 mm
3,8937 € - 3,8937 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
205,6799 € - 205,6799 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.7 mm
305,4052 € - 305,4052 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8 mm
217,5911 € - 217,5911 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8 mm
  • / 5
Läpivientiliuska 0.5 mm 0.8 mm 3.2 mm PA Väritön

NGSE-1

Hinta-alue
3,0261 € - 1,4785 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    Joustava
  • Reunasuojan korkeus
    0.8 mm
  • Pituus
    4.4 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 m
Läpivientiliuska 4.8 mm 4.8 mm 4.8 mm PA Väritön

NGSE-5

Hinta-alue
5,6899 € - 5,6899 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    Joustava
  • Reunasuojan korkeus
    1.2 mm
  • Pituus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 m
Läpivientiliuska 2.7 mm 2.0 mm 4.8 mm PA Väritön

SNGSE-3

Hinta-alue
5,1623 € - 5,1623 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Sahalaitainen
  • Tyyppi
    Joustava
  • Kokonaispituus
    30.0 m
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Läpivientiliuska 1.5 mm 1.5 mm 4.4 mm LDPE Väritön

PGSE-2.5

Hinta-alue
2,3865 € - 2,1729 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    Joustava
  • Kokonaispituus
    30.0 m
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Läpivientiliuska 0.9 mm 2.0 mm 4.4 mm LDPE Väritön

SPGSE-1.5

Hinta-alue
3,2657 € - 2,3739 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Sahalaitainen
  • Tyyppi
    Joustava
  • Kokonaispituus
    30.0 m
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Läpivientiliuska 1.1 mm 1.4 mm 5.5 mm Ruostumaton teräs Musta

MCGF-2N

Hinta-alue
843,6164 € - 843,6164 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Sahalaitainen
  • Tyyppi
    Joustava
  • Kokonaisleveys
    3.3 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Läpivientiliuska 2.3 mm 2.3 mm 4.0 mm PE Väritön

49089

Hinta-alue
44,4957 € - 40,0461 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Sahalaitainen
  • Tyyppi
    Joustava
  • Reunasuojan korkeus
    2.5 mm
  • Sisäleveys
    2.3 mm
Läpivientiliuska 4.8 mm 4.8 mm 4.8 mm LDPE Väritön

PGSE-5

Hinta-alue
3,5546 € - 3,5546 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    Joustava
  • Kokonaispituus
    30.0 m
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Läpivientiliuska 1.5 mm 2.0 mm 4.4 mm LDPE Väritön

SPGSE-2.5

Hinta-alue
2,6251 € - 2,3865 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Sahalaitainen
  • Tyyppi
    Joustava
  • Kokonaispituus
    30.0 m
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Liimapohjainen läpivientiliuska 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

PGSG-6

Hinta-alue
111,5389 € - 111,5389 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Ei-sahalaitainen
  • Tyyppi
    Joustava
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Rullan pituus
    30 m
Läpivientiliuska 1.4 mm

MCCG-2N

Hinta-alue
917,5138 € - 917,5138 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Sahalaitainen
  • Tyyppi
    Joustava
  • Kokonaisleveys
    4.8 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Läpivientiliuska 0.9 mm 2.0 mm 4.4 mm PA Väritön

SNGSE-2

Hinta-alue
4,0947 € - 4,0947 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Sahalaitainen
  • Tyyppi
    Joustava
  • Kokonaispituus
    30.0 m
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Läpivientiliuska 2.0 mm 4.8 mm PA Väritön

SNGSE-5

Hinta-alue
5,9285 € - 5,9285 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Sahalaitainen
  • Tyyppi
    Joustava
  • Reunasuojan korkeus
    1.2 mm
  • Pituus
    8.0 mm
Läpivientiliuska 2.9 mm 3.3 mm 5.1 mm Ruostumaton teräs Musta

MCG-6N

Hinta-alue
917,5138 € - 917,5138 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Sahalaitainen
  • Tyyppi
    Joustava
  • Kokonaisleveys
    4.6 mm
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Läpivientiliuska 0.9 mm 1.8 mm 2.4 mm PE Väritön

49087

Hinta-alue
50,4513 € - 45,3993 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Sahalaitainen
  • Tyyppi
    Joustava
  • Reunasuojan korkeus
    1.8 mm
  • Sisäleveys
    0.9 mm
Läpivientiliuska 5.0 mm 5.0 mm 5.8 mm PE Väritön

49091

Hinta-alue
62,7458 € - 56,4616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Sahalaitainen
  • Tyyppi
    Joustava
  • Reunasuojan korkeus
    4.0 mm
  • Sisäleveys
    5.0 mm
Läpivientiliuska 30.0 m 1.5 mm 0.8 mm

NGSE-2.5

Hinta-alue
3,8937 € - 3,8937 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Tyyppi
    Joustava
  • Reunasuojan korkeus
    0.8 mm
  • Pituus
    4.4 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 m
Liimapohjainen läpivientiliuska 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

PGSG-2.5B

Hinta-alue
205,6799 € - 205,6799 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Ei-sahalaitainen
  • Tyyppi
    Joustava
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Rullan pituus
    30 m
Liimapohjainen läpivientiliuska 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PA

SNGSG-2B

Hinta-alue
305,4052 € - 305,4052 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Sahalaitainen
  • Tyyppi
    Joustava
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimapohjainen läpivientiliuska 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

SPGSG-6

Hinta-alue
217,5911 € - 217,5911 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Sahalaitainen
  • Tyyppi
    Joustava
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Rullan pituus
    30 m