Valikko Haku

Aluslevy kauluksella 2.2 mm 4.7 mm 0.8 mm PA

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 3 mm | 0.119 in and a base height of 0.4 mm | 0.016 in.
Tuotekoodi:

12SWS0187

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,033 €
5000 - 19999 0,0297 €
20000 + 0,0267 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

33,00 €

1000 x 0,033 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Alustan korkeus 0.4 mm
Pohjan ulkohalkaisija 3.0 mm
Laipan korkeus 0.8 mm
Laipan ulkohalkaisija 4.7 mm
Sisähalkaisija 2.2 mm
Väri Väritön
Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) #2
Aluslevyn tyyppi Aluslevy kauluksella
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä