Valikko Haku

Aluslevy kauluksella 10.0 mm 15.8 mm 8 mm PA

Tätä värittömästä nailonista valmistettua holkkia voidaan käyttää metalliruuvien sähköeristykseen sähköasennuksessa. Voidaan käyttää myös laakereina kevyelle kuormalle nailonin pienen kitkakertoimen ansiosta.
Tuotekoodi:

12SWS2511

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,0533 €
2500 - 9999 0,0479 €
10000 + 0,0431 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

26,65 €

500 x 0,0533 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Alustan korkeus 7.9 mm
Pohjan ulkohalkaisija 12.7 mm
Laipan korkeus 1.5 mm
Laipan ulkohalkaisija 15.8 mm
Sisähalkaisija 10.0 mm
Väri Väritön
Aluslevyn tyyppi Aluslevy kauluksella
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä