Valikko Haku

Aluslevy kauluksella 2.9 mm 6.4 mm 3.3 mm PA

Round Shoulder washer made from natural Polyamide. It is designed to create interference on both the outside diameter of a hexagonal nut and the inside diameter of a bolt. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used product in a wide range of applications and industries. Material UL flame rated.
Tuotekoodi:

MNI-4-5BK

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2698 €
5000 - 9999 0,2644 €
10000 + 0,2591 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 11000

Kokonaishinta:

269,80 €

1000 x 0,2698 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Alustan korkeus 2.1 mm
Pohjan ulkohalkaisija 6.4 mm
Laipan korkeus 1.2 mm
Laipan ulkohalkaisija 6.4 mm
Sisähalkaisija 2.9 mm
Väri Musta
Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) M2.5
Aluslevyn tyyppi Eristysholkki
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä