Valikko Haku

Aluslevy kauluksella 8.1 mm 15.7 mm 4.0 mm PA

Reunukselliset aluslevyt sopivat erinomaisesti eristämiseen kosteudelta ja sähköltä. Nämä korroosionkestävät värittömästä nailonista valmistetut eristysholkit sopivat pehmusteiksi, ohjaimiksi ja aluslevyiksi ja estävät lian ja kosteuden pääsyn.
Tuotekoodi:

MNI5/16-6

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,3545 €
5000 + 0,3313 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

354,50 €

1000 x 0,3545 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Alustan korkeus 2.4 mm
Pohjan ulkohalkaisija 9.1 mm
Laipan korkeus 1.6 mm
Laipan ulkohalkaisija 15.7 mm
Sisähalkaisija 8.1 mm
Väri Väritön
Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) M8
Aluslevyn tyyppi Eristinaluslevy
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä