Valikko Haku

Reunusnauha

Varastossa

Edging Strips create protective borders around surfaces that safeguard sharp, delicate edges and corners. The flexible, uneven design allows them to fit various shapes, including irregular ones. The strips absorbs impact and prevents direct contact with potential hazards.

  • Näiden nauhojen rakenne on epätasainen, ja ne sopivat mihin tahansa muotoon, myös epäsäännöllisiin.
  • Suojaa herkkiä reunoja kulumiselta ja vaimentaa iskuja ja ehkäisee suoraa kontaktia pinnan ja mahdollisten riskien välillä.
  • Käytetään yleisesti teollisissa, kaupallisissa, huonekaluissa ja autoteollisissa käyttökohteissa.
Materiaali: PVC Väri: Musta Sarjanumero: SR1050

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus W T L t Tyyppi Osta
197,378 € - 207,7874 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5 mm
3.8 mm
50.0 m
2.7 mm
1
169,0804 € - 177,9968 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
2.8 mm
50.0 m
1.5 mm
2
248,5956 € - 261,7007 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
5.2 mm
50.0 m
3.7 mm
2
352,9268 € - 352,9268 € 1 Varastossa
13.0 mm
6.8 mm
50.0 m
5.3 mm
2
104,578 € - 116,2039 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
1.2 mm
50.0 m
0.8 mm
1
34074 144,6348 € - 152,2692 € 420 Varastossa
8.0 mm
2.0 mm
50.0 m
1.0 mm
1
Reunusnauha 2.7 mm 3.8 mm PVC Musta

34076

Hinta-alue
207,7874 € - 197,378 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    10.5 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    3.8 mm
  • t
    2.7 mm
  • Rullamäärä
    50
Reunusnauha (L) (W)

34075

Hinta-alue
177,9968 € - 169,0804 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    9.5 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    2.8 mm
  • t
    1.5 mm
  • Rullamäärä
    50
Reunusnauha 3.7 mm 5.2 mm PVC Musta

34077

Hinta-alue
261,7007 € - 248,5956 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    11.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    5.2 mm
  • t
    3.7 mm
  • Rullamäärä
    50
Reunusnauha 5.3 mm 6.8 mm PVC Musta

34078

Hinta-alue
352,9268 € - 352,9268 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    13.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    6.8 mm
  • t
    5.3 mm
  • Rullamäärä
    50
Reunusnauha 0.8 mm 1.2 mm PVC Musta

32343

Hinta-alue
116,2039 € - 104,578 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    7.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Rullamäärä
    50
Reunusnauha 1.0 mm 2.0 mm PVC Musta

34074

Hinta-alue
152,2692 € - 144,6348 €

Varastotasot
420 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    2.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Rullamäärä
    50