Valikko Haku

Reunusnauha 2.7 mm 3.8 mm PVC Musta

Tämä reunusnauha luo suojaavan reunan terävien tai herkkien reunojen ympärille. Materiaalinsa ansiosta se on joustava ja mahtuu epäsäännöllisiin muotoihin ja erilaisiin paneelin paksuuksiin. Sillä on hyvät vanhenemisominaisuudet, ja se kestää happoja ja UV-säteilyä. Musta, valmistettu PVC-materiaalista. Terässisäke ei sisälly.
Tuotekoodi:

34076

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 207,7874 €
10 + 197,378 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

207,79 €

1 x 207,7874 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
W 10.5 mm
L 50.0 m
T 3.8 mm
t 2.7 mm
Rullamäärä 50
Väri Musta
Materiaali PVC
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä