Rihlatut putken päätytulpat on suunniteltu tiivistämään putkien ja letkujen päät turvallisesti. Tulpan ulkohalkaisijan suora seinämä tarjoaa vakaan kitkapidon vastakkaisen putken sisähalkaisijan kanssa, saaden aikaan erinomaisen suojan putkeen pääsevältä lialta.
Saatavilla kahtena muotona, joista kummassakin on joustavat erimittaiset rihlat, jotta ne mahtuvat eri kokoisiin NPT- ja porausputkiin. Helppo asentaa ja irrottaa tiiviin istuvuuden ansiosta.
Ne sopivat ihanteellisesti mekaanisiin ja koneenrakennusteollisuuksiin monilla eri teollisuudenaloilla.
Materiaali: LDPE Väri: Musta, Sininen, Punainen Sarjanumero: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d1 | D | Yhteensopiva putkityyppi | Tyyppi | d2 | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,193 € - 0,3823 € | 1104 Varastossa |
0.705 in
17.9 mm
|
1.268 in
32.2 mm
|
DIN;NPT
|
|
|
||
0,1233 € - 0,2443 € | 112 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
DIN;NPT
|
|
|
||
0,1156 € - 0,2294 € | 788 Varastossa |
0.465 in
11.8 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
DIN;NPT
|
|
|
||
0,131 € - 0,2596 € | 3200 Varastossa |
0.606 in
15.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,0617 € - 0,1221 € | 648 Varastossa |
0.224 in
5.7 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,1002 € - 0,1986 € | 352 Varastossa |
0.386 in
9.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,077 € - 0,1526 € | 8546 Varastossa |
0.386 in
9.8 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,0402 € - 0,1038 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
1
|
|
||
0,1492 € - 0,1946 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
1
|
|
||
0,1382 € - 0,2903 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
1
|
|
||
0,1423 € - 0,299 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
1
|
|
||
0,0402 € - 0,1032 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
1
|
|
||
0,1684 € - 0,2495 € | 35162 Varastossa |
|
|
|
1
|
|
||
0,5459 € - 0,8492 € | 32 Varastossa |
|
5.118 in
130.0 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
0,5175 € - 0,805 € | 692 Varastossa |
|
4.606 in
117.0 mm
|
PE-LD
|
3
|
|
||
0,1678 € - 0,2611 € | 2168 Varastossa |
|
1.732 in
44.0 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
1,0304 € - 1,1449 € | 60 Varastossa |
|
8.091 in
205.5 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
0,6997 € - 1,0885 € | 300 Varastossa |
|
6.28 in
159.5 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
0,5175 € - 0,805 € | 100 Varastossa |
|
4.606 in
117.0 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
1,2815 € - 1,4239 € | 60 Varastossa |
|
8.661 in
220.0 mm
|
PE-LD
|
3
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.