Valikko Haku

Runda rörpluggar - Kromade

Varastossa

Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.

  • Rihlattu varsi.
  • Helppo asennus ja kiinnitys.
  • Tarjoavat siistin lopputuloksen.
Materiaali: ABS, PE Väri: Musta, Kromattu tumma, Kromattu hopea, Hopea Sarjanumero: SR5723, SR1562

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
109 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus t h Väri Materiaali D Osta
0,8167 € - 1,7151 € 1040 Varastossa
1.0 mm
8.0 mm
Hopea
ABS
22.0 mm
0,8167 € - 1,7151 € 1340 Varastossa
2.0 mm
8.0 mm
Hopea
ABS
25.0 mm
0,6539 € - 1,7151 € 260 Varastossa
1.0 mm
5.0 mm
Musta
ABS
14.0 mm
1,03 € - 1,1437 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
10.0 mm
Hopea
ABS
35.0 mm
1,03 € - 2,4018 € 1560 Varastossa
1.2 mm
10.0 mm
Hopea
ABS
32.0 mm
0,8167 € - 1,7151 € 1260 Varastossa
1.5 mm
5.0 mm
Hopea
ABS
20.0 mm
0,8167 € - 1,7151 € 158 Varastossa
1.5 mm
8.0 mm
Hopea
ABS
25.0 mm
0,6525 € - 1,7151 € 320 Varastossa
2.5 mm
8.0 mm
Hopea
ABS
25.0 mm
0,1866 € - 0,4155 € 12000 Varastossa
1.5 mm
22.0 mm
Musta
PE
22.0 mm
0,1726 € - 0,4803 € 18320 Varastossa
1.5 mm
10.0 mm
Musta
PE
20.0 mm
0,1557 € - 0,3624 € 17600 Varastossa
1.5 mm
10.0 mm
Musta
PE
18.0 mm
1,03 € - 2,4018 € 1580 Varastossa
1.5 mm
10.0 mm
Hopea
ABS
32.0 mm
0,8869 € - 1,044 € 973 Varastossa
2.0 mm
10.0 mm
Musta
ABS
30.0 mm
1,1437 € - 2,4018 € 20 Varastossa
1.5 mm
10.0 mm
Hopea
ABS
35.0 mm
0,6539 € - 0,8167 € 600 Varastossa
1.0 mm
5.0 mm
Musta
ABS
10.0 mm
0,6806 € - 0,8504 € 194 Varastossa
1.2 mm
8.0 mm
Musta
ABS
18.0 mm
2,3548 € - 2,6149 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
11.0 mm
Musta
ABS
60.0 mm
1,1437 € - 1,2686 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
10.0 mm
Musta
ABS
32.0 mm
1,1596 € - 1,2883 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
10.0 mm
Musta
ABS
32.0 mm
1,3878 € - 2,9145 € 2284 Varastossa
2.0 mm
10.0 mm
Hopea
ABS
40.0 mm
  • / 6
Pyöreä Putken päätytulppa 22.0 mm 1.0 mm Hopea ABS

10288740

Hinta-alue
1,7151 € - 0,8167 €

Varastotasot
1040 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 25.0 mm 2.0 mm Hopea ABS

10288788

Hinta-alue
1,7151 € - 0,8167 €

Varastotasot
1340 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 14.0 mm 1.0 mm Musta ABS

10288986

Hinta-alue
1,7151 € - 0,6539 €

Varastotasot
260 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 35.0 mm 1.2 mm Hopea ABS

10288863

Hinta-alue
1,1437 € - 1,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 32.0 mm 1.2 mm Hopea ABS

10288832

Hinta-alue
2,4018 € - 1,03 €

Varastotasot
1560 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 20.0 mm 1.5 mm Hopea ABS

10288733

Hinta-alue
1,7151 € - 0,8167 €

Varastotasot
1260 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 25.0 mm 1.5 mm Hopea ABS

10288771

Hinta-alue
1,7151 € - 0,8167 €

Varastotasot
158 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 25.0 mm 2.5 mm Hopea ABS

10288795

Hinta-alue
1,7151 € - 0,6525 €

Varastotasot
320 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    2.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Putken päätytulppa 22.0 mm Musta PE

10256909

Hinta-alue
0,4155 € - 0,1866 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
Putken päätytulppa 10.0 mm Musta PE

10256947

Hinta-alue
0,4803 € - 0,1726 €

Varastotasot
18320 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
Putken päätytulppa 10.0 mm Musta PE

10256893

Hinta-alue
0,3624 € - 0,1557 €

Varastotasot
17600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 32.0 mm 1.5 mm Hopea ABS

10288849

Hinta-alue
2,4018 € - 1,03 €

Varastotasot
1580 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 30.0 mm 2.0 mm Musta ABS

10289099

Hinta-alue
1,044 € - 0,8869 €

Varastotasot
973 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 35.0 mm 1.5 mm Hopea ABS

10288870

Hinta-alue
2,4018 € - 1,1437 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 10.0 mm 1.0 mm Musta ABS

10288955

Hinta-alue
0,8167 € - 0,6539 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 18.0 mm 1.2 mm Musta ABS

10288993

Hinta-alue
0,8504 € - 0,6806 €

Varastotasot
194 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 60.0 mm 1.2 mm Musta ABS

10642405

Hinta-alue
2,6149 € - 2,3548 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    60.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 32.0 mm 1.2 mm Musta ABS

10289105

Hinta-alue
1,2686 € - 1,1437 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 32.0 mm 3.0 mm Musta ABS

10435434

Hinta-alue
1,2883 € - 1,1596 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    3.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 40.0 mm 2.0 mm Hopea ABS

10288917

Hinta-alue
2,9145 € - 1,3878 €

Varastotasot
2284 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea